ZHCSTA0N August 1997 – October 2025 SN74AHC1G126
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | 负载 电容 | TA = 25°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.8 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | ns | |
| tPHL | 3.8 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | |||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 3.6 | 5.1 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | ns | |
| tPZL | 3.6 | 5.1 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | |||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 4.6 | 6.8 | 1 | 8 | 1 | 8.5 | ns | |
| tPLZ | 4.6 | 6.8 | 1 | 8 | 1 | 8.5 | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5.3 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | ns | |
| tPHL | 5.3 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | |||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5.1 | 7.1 | 1 | 8 | 1 | 9 | ns | |
| tPZL | 5.1 | 7.1 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 6.1 | 8.8 | 1 | 10 | 1 | 11 | ns | |
| tPLZ | 6.1 | 8.8 | 1 | 10 | 1 | 11 | |||||