ZHCSTA0M August 1997 – February 2024 SN74AHC1G126
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74AHC1G126 器件是一款具有三态输出的单通道总线缓冲门/线路驱动器。当输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。当 OE 为高电平时,真实数据从 A 输入流至 Y 输出。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(3) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G126 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm x 2.8mm | 2.9mm x 1.6mm |
DCK(SC-70,5) | 2mm x 2.1mm | 2mm × 1.25mm | |
DRL(SOT-553,5) | 1.6mm x 1.6mm | 1.6mm × 1.2mm |