ZHCSSL9A July 2023 – October 2023 SN74AHC1G125-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 2 | 5.5 | V | |
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2V | 1.5 | V | |
| VCC = 3V | 2.1 | ||||
| VCC = 5.5V | 3.85 | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2V | 0.5 | V | |
| VCC = 3V | 0.9 | ||||
| VCC = 5.5V | 1.65 | ||||
| IO | 输出电流 | VCC = 2V | ±50 | µA | |
| VCC=3.3V±0.3V | ±4 | mA | |||
| VCC = 5V ± 0.5V | ±8 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC=3.3V±0.3V | 100 | ns/V | |
| VCC = 5V ± 0.5V | 20 | ||||
| TA | 自然通风工作温度 | -40 | 125 | ℃ | |