ZHCSSL9A July 2023 – October 2023 SN74AHC1G125-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| TPD | A | Y | CL = 15pF | 3.8 | 5.5 | 7 | nS | |||
| CL = 50pF | 5.3 | 7.5 | 9.5 | |||||||
| TDIS | OE | 支持 | CL = 15pF | 4.6 | 6.8 | 8.5 | nS | |||
| CL = 50pF | 6.1 | 8.8 | 11 | nS | ||||||
| TEN | OE | 支持 | CL = 15pF | 3.6 | 5.1 | 6.5 | nS | |||
| CL = 50pF | 5.1 | 7.1 | 9 | nS | ||||||