ZHCSSL9A July 2023 – October 2023 SN74AHC1G125-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| TPD | A | Y | CL = 15pF |
5.6 |
8 |
10.5 |
nS | |||
| CL = 50pF |
8.1 |
11.5 |
14 |
|||||||
| TDIS | OE | 支持 | CL = 15pF |
7 |
9.7 |
12.5 |
nS | |||
| CL = 50pF |
9.5 |
13.2 |
16 |
|||||||
| TEN | OE | 支持 | CL = 15pF |
5.4 |
8 |
10.5 |
nS | |||
| CL = 50pF |
7.9 |
11.5 |
14 |
|||||||