任意选择波形之间的相位关系。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:PRR ≤ 1MHz,ZO = 50Ω。
对于时钟输入,fmax 是在输入占空比为 50% 时测量的。
一次测量一个输出,每次测量一个输入转换。

(1) CL 包括探头和测试夹具电容。
图 7-1 三态输出的负载电路
(1) S1 = 闭合,S2 = 断开。
(2) S1 = 断开,S2 = 闭合。
(3) tPZL 和 tPZH 之间的较大者与 ten 相同。
(4) tPLZ 和 tPHZ 之间的较大者与 tdis 相同。
图 7-3 电压波形传播延迟
(1) tPLH 和 tPHL 之间的较大者与 tpd 相同。
图 7-2 电压波形传播延迟
(1) tr 和 tf 之间的较大值与 tt 相同。
图 7-4 电压波形,输入和输出转换时间