ZHCSTY5C November 2023 – May 2025 REF54
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精度和温漂 | |||||||
| 输出电压精度 | TA = 25°C | -0.02 | 0.02 | % | |||
| 输出电压温度系数 | Q 级;-40°C ≤ TA ≤ 125°C(1) | 1.5 | ppm/℃ | ||||
| 陶瓷 (FKH) 封装;0℃ ≤ TA ≤ 70℃(1) | 0.5 | ||||||
| C 级;0°C ≤ TA ≤ 70°C | 1 | ||||||
| 线性调整率和负载调整率 | |||||||
| ΔVR / ΔVIN | 线性调整率 | VREF + VDO ≤ VIN ≤ 18V,0°C ≤ TA ≤ 70°C | 1 | 2 | ppm/V | ||
| VREF + VDO ≤ VIN ≤ 18V,–40°C ≤ TA ≤ 125°C(1) | 1 | 3 | |||||
| ΔVR / ΔIL | 负载调整率 | IL = 0mA 至 10mA,VIN = VREF+ VDO,0°C ≤ TA ≤ 70°C | 5 | 20 | ppm/mA | ||
| IL = 0mA 至 10mA,VIN = VREF+ VDO,−40°C ≤ TA ≤ 125°C(1) | 5 | 30 | |||||
| IL = 0mA 至 -10mA,VIN = VREF+ VDO,0°C ≤ TA ≤ 70°C | 5 | 15 | |||||
| IL = 0mA 至 -10mA,VIN = VREF+ VDO,−40°C ≤ TA ≤ 125°C(1) | 5 | 25 | |||||
| 噪声 | |||||||
| enp-p | 低频噪声 | ƒ = 0.1Hz 至 10Hz | 0.45 | ppmp-p | |||
| ƒ = 0.1Hz 至 10Hz,CNR = 10μF | 0.2 | ||||||
| ƒ = 0.1Hz 至 10Hz,CNR = 100μF | 0.09 | ||||||
| en | 输出电压噪声 | ƒ = 10Hz 至 1kHz | 0.7 | ppmrms | |||
| ƒ = 10Hz 至 1kHz,CNR = 1μF | 0.15 | ||||||
| RNR | NR 引脚内部 电阻 |
14 | kΩ | ||||
| 迟滞和长期稳定性 | |||||||
| ΔVREF_LTD | 长期稳定性- SOIC (D) 封装 | 250h TA = 35°C | 14 | ppm | |||
| 1000h TA = 35°C | 25 | ||||||
| 2000h TA = 35°C | 32 | ||||||
| 4500h TA = 35°C | 46 | ppm | |||||
| ΔVREF_LTD | 长期稳定性-陶瓷 (FKH) 封装(1) | 250h TA = 35°C | 2 | ppm | |||
| 1000h TA = 35°C | 3 | ||||||
| 2000h TA = 35°C | 4 | ||||||
| 4500h TA = 35°C | 4 | ||||||
| ΔVREF_HYS | 输出电压迟滞- SOIC (D) 封装 | 25°C、0°C、70°C、25°C(周期 1) | 35 | ppm | |||
| 25°C、0°C、70°C、25°C(周期 2) | 35 | ppm | |||||
| 开通时间 | |||||||
| tON | 导通时间 | 0.1% 稳定,CREF = 1µF | 0.6 | ms | |||
| 容性负载 | |||||||
| CIN | 稳定的输入电容器范围 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 0.1 | µF | |||
| CREF | 稳定的输出电容器范围(2) | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 1 | 100 | µF | ||
| 电源 | |||||||
| VIN | 输入电压 | VREF + VDO | 18 | V | |||
| IQ | 静态电流 | TA = 25°C | 工作模式 | 300 | µA | ||
| –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 450 | µA | |||||
| TA = 25°C | 关断模式 | 0.5 | uA | ||||
| –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 1 | uA | |||||
| VEN | 使能引脚电压 | 工作模式 (EN=1) | 1.6 | V | |||
| 关断模式 (EN=0) | 0.5 | V | |||||
| IEN | 使能引脚电流 | VIN = VEN = 18V | 0.25 | 0.7 | uA | ||
| VIN = VEN = 18V,–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 1.2 | uA | |||||
| VDO | 压降电压 | IL = 5mA,–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 250 | mV | |||
| IL = 10mA,–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 400 | mV | |||||
| ISC | 短路电流 | VREF = 0V | 21 | mA | |||