ZHCSTY5C November 2023 – May 2025 REF54
PRODUCTION DATA
REF54 电压基准能够在额定输入电压范围内拉出和灌入高达 10mA 的负载电流。不过,在环境温度较高的应用中使用时,必须仔细监控输入电压和负载电流,确保器件不会超过最大功率耗散额定值。可以使用方程式 3 来计算器件的最大功率耗散:

其中
由于这种关系,高温条件下可接受的负载电流可以小于器件的最大拉电流能力。请勿在超出最大额定功率的情况下运行器件,因为这样做可能会导致器件过早出现故障或损坏。