ZHCSGP2F September 2017 – June 2021 REF3425 , REF3430 , REF3433 , REF3440 , REF3450
PRODUCTION DATA
REF34xx 器件是低温漂
(6ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95μA 的功耗。该器件还提供 3.8μVp-p/V 的超低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x、ADR34xx 和 LT1790(REF34xxT,无 EN 引脚)。REF34xx 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容,如 ADS1287、DAC8802 和 ADS1112。
该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95μA) 特性使其非常适合便携式和电池供电应用。
REF34xx 具有 −40°C 至 +125°C 的较宽额定温度范围。
| 器件名称 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
REF34xx REF34xxT |
SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
简化版原理图
不同温度条件下压降与电流负载间的关系