ZHCSCT4B September 2014 – July 2026 REF19
PRODUCTION DATA
REF19xx 制造过程中使用的材料具有不同的热膨胀系数。系数不同会导致器件加热时在器件芯片上产生应力。器件裸片上的机械应力和热应力会导致输出电压漂移,从而降低产品的初始精度规格。回流焊是造成这种误差的常见原因。
为了展示这种影响,使用无铅焊锡膏和焊膏制造商建议的回流焊曲线,将总共 92 个器件焊接在四个印刷电路板上【每个印刷电路板 (PCB) 上 23 个器件】。回流焊曲线如图 7-1 中所示。PCB 使用 FR4 材料制成。电路板厚度为 1.57mm,面积为 171.54mm × 165.1mm。
图 7-1 回流焊曲线在回流焊过程之前和之后测量基准和偏置输出电压;图 7-2 和图 7-3 显示了典型漂移。尽管所有测试器件都表现出很低的漂移 (< 0.01%),但取决于 PCB 的大小、厚度和材料,也可能产生更高的漂移。必须注意的是,直方图显示暴露于单个回流焊曲线的典型漂移。在两侧都有表面贴装元件的 PCB 经常会暴露于多个回流焊,这会导致输出偏置电压出现额外漂移。如果 PCB 暴露于多个回流焊,则在第二道工序焊接器件,以最大限度地减少器件暴露于热应力的情况。
图 7-2 焊接热漂移分布,VREF (%)
图 7-3 焊接热漂移分布,VBIAS (%)