ZHCSCT4B September 2014 – July 2026 REF19
PRODUCTION DATA
由于共模电压接近地电平,因此需要低侧电流检测。电流检测设计与总线电压 VBUS 无关。检测双向电流时,请使用具有基准引脚的差分放大器。此过程通过偏置输出级使其响应负输入电压来区分正电流和负电流。有多种方法可以为差分放大器提供电源 (V+) 和基准电压(VREF 或 VBIAS)。对于低温漂设计,请使用一个同时提供电源和基准电压的单片基准。图 9-2 显示了适用于低温漂、低侧、双向电流检测设计的通用电路拓扑。此拓扑在与 ADC 连接时特别有用;请参阅图 9-1。该拓扑不仅 VREF 和 VBIAS 在温度范围内相互跟踪,而且其匹配度远优于其他拓扑。有关设计过程的更详细版本,请参阅《低温漂双向单电源低侧电流检测设计指南》。
图 9-2 低温漂、低侧、双向电流检测电路拓扑