与实际应用类似,通过将 REF19xx 焊接到 PCB 上测量热迟滞。器件热迟滞的定义为:器件在 25°C 下工作后,经历指定温度范围循环,再回到 25°C 时输出电压的变化,表示为方程式 1:
方程式 1.
其中
- VHYST = 热迟滞(单位为 ppm),
- VNOM = 指定的输出电压,
- VPRE = 在 25°C 温度循环前测得的输出电压,以及
- VPOST = 器件从 25°C 开始到经过 -40°C 至 125°C 的指定温度循环并返回 25°C 后测得的输出电压。
典型的热迟滞分布如图 7-4 和图 7-5 所示。
图 7-4 热迟滞分布 (VREF)
图 7-5 热迟滞分布 (VBIAS)