ZHCSYV4 August 2025 PGA854
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
节 7.2说明了 PGA854 输出级全差分放大器在 OUT+ 输出和反相输入,以及 OUT– 输出和反相输入之间使用 6.67kΩ 反馈电阻。通过 FDA_IN+ 引脚提供对反相输入的外部直接访问,并通过 FDA_IN 引脚提供对同相输入的外部直接访问。该选项允许电路设计人员添加与内部反馈电阻并联的外部反馈电容器,从而实施噪声滤波或噪声整形技术。这些引脚还可用于实现输出级的自定义衰减增益。在使用内部反馈电阻来设计并联电路时,请考虑以下重要因素: