ZHCSYV4 August 2025 PGA854
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PGA854 的输出电压相对于输出共模引脚上的电压 VOCM 进行平衡。大多数设计的起点是为 PGA854 分配一个输出共模电压。对于交流耦合信号路径,该电压通常是默认的中点电压,从而保持围绕 VOCM 中心电压的足够大的输出摆幅。对于直流耦合信号路径,请将该电压设置成最大 VLVDD – 1.5V 与最小 VLVSS + 1.5V 之间。对于精密 ADC 应用,该电压通常是 ADC 的输入共模电压。
VOCM 引脚上的电压经过内部缓冲以偏置全差分输出放大器,因此无需外部 VOCM 缓冲器。如果 VOCM 引脚保持悬空,则输出共模控制电压通过输出级电源引脚之间连接的内部 500kΩ-500kΩ 电阻分压器网络偏置在输出中点电压处。