ZHCSYV4 August 2025 PGA854
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PGA854 是一款具有差分输出的宽带宽、高电压、低噪声可编程增益仪表放大器。PGA854 配备八个十进制(范围)增益设置,其范围为从 0.5V/V 的衰减增益到 100V/V 的最大增益。增益可使用三个数字增益选择引脚进行设置。
PGA854 架构经过优化,可驱动采样速率高达 1MSPS 的高分辨率精密模数转换器 (ADC) 的输入,无需额外的 ADC 驱动器。输出级电源与输入级解耦,可保护 ADC 或下游器件免遭过驱损坏。
超 β 输入晶体管提供超低的输入偏置电流,进而提供 0.3pA/√Hz 的超低输入电流噪声密度,因而 PGA854 成为几乎任何传感器类型的通用选择。低噪声电流反馈前端架构即使在高频下也能提供出色的增益平坦度,得益于此,PGA854 是一款出色的高阻抗传感器读出器件。输入引脚上的集成保护电路可处理超出电源电压高达 ±40V 的过压。