ZHCSYV4 August 2025 PGA854
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PGA854 是一款具有全差分输出的单片、高电压、高带宽、精密可编程增益仪表放大器。PGA854 整合了高速电流反馈输入级与内部匹配的增益电阻网络,再后接一个四电阻差分放大器输出级。PGA854 具有八个十进制增益设置(从 0.5V/V 到 100V/V),可以通过这三个数字增益选择引脚进行选择:A0、A1 和 A2。
PGA854 适用于工厂自动化和控制、模拟输入模块、数据采集、测试和测量以及半导体测试等应用。