ZHCSMN4 February 2021 OPA858-Q1
PRODUCTION DATA
OPA858-Q1 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,5.5GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够以几十到几百千欧范围内的跨阻增益实现高闭环带宽。
下图展示了当将 OPA858-Q1 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。OPA858-Q1 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA858-Q1 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中,OPA858-Q1 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541-Q1)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA858-Q1 来驱动高速模数转换器 (ADC)。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPA858-Q1 | WSON (8) | 2.00 mm × 2.00 mm |