ZHCSK40D August 2019 – July 2020 OPA810
PRODUCTION DATA
OPA810 是一款具有偏置电流(皮安 (pA) 范围内)的单通道、场效应晶体管 (FET) 输入、电压反馈运算放大器。OPA810 具有 140MHz 的小信号单位增益带宽和单位增益稳定性,并且可在每通道 3.7mA 的低静态电流 (IQ) 下提供出色的直流精度和动态交流性能。OPA810 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS 工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同等的 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。OPA810 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、200V/µs 的压摆率和 6.3nV/√Hz的低噪声电压,非常适合用于各种高保真数据采集和信号处理应用。
OPA810 具有轨到轨输入和输出,可提供 75mA 的线性输出电流,适用于驱动光电组件和模数转换器 (ADC) 输入或将数模转换器 (DAC) 输出缓冲至重负载中。
OPA810 的额定工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。OPA2810 是该器件的双通道版本,可采用 8 引脚 SOIC、SOT-23 和 VSSOP 封装。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPA810 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |