ZHCSMD4C January 2022 – December 2022 OPA593
PRODUCTION DATA
OPA593 是一款高压 (85V)、高精度、宽带宽 (10MHz)、高输出电流 (250mA)、单位增益稳定功率运算放大器。
OPA593 采用激光修整技术来改善失调电压(20µV,典型值)和失调电压温漂(0.4µV/°C,典型值),因此无需校准。该器件具有多路复用器友好型 输入,可实现电源轨的差分输入电压范围,并有助于提高多通道系统的稳定性能。
可以使用一个外部电阻器来限制具有指定精度的电流,从而提供更为精确的测量。在过流或过热条件下,该器件会通过状态标志来指示错误操作。所含的禁用功能用于关断该器件,从而实现省电并将输出置于高阻抗状态。
该器件具有单位增益稳定特性,可用作高阻抗缓冲器。宽带宽和高压摆率可实现高信号增益。由于具有高输出电流和容性驱动,该器件能够驱动用于提供更高系统电流的外部场效应晶体管 (FET),例如在数字电源中。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA593 | DNT (WSON, 12) | 4.00mm × 4.00mm |