ZHCSOR9A November 2021 – April 2022 OPA4H014-SEP
PRODUCTION DATA
OPA4H014-SEP 是一款低功耗 JFET 输入运算放大器,具有良好漂移性能和较低的输入偏置电流。凭借其包括 V– 在内的输入范围和轨至轨输出,设计人员可以利用 JFET 放大器的低噪声特性,同时还可以连接到单电源精密模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。
OPA4H014-SEP 可实现 11MHz 单位增益带宽和 20V/μs 压摆率,同时仅消耗 1.8mA(典型值)的静态电流。此器件由 4.5V 至 18V 单电源或 ±2.25V 至 ±9V 双电源供电。
运算放大器采用 14 引脚塑料 TSSOP 封装,可抵御高达 43MeV•cm2/mg (SET) 的辐射,并且在高达 30krad(Si) 的条件下无 ELDRS
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA4H014-SEP | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
0.1Hz 至 10Hz 噪声