ZHCSHD0F September 2003 – September 2016 OPA2373 , OPA2374 , OPA373 , OPA374 , OPA4374
PRODUCTION DATA.
OPA373 系列运算放大器可驱动宽范围的电容负载。不过在某些特定情况下,所有运算放大器都可能会变得不稳定。在确定稳定性时,运算放大器配置、增益和负载值是其中几个要考虑的因素。采用单位增益配置的运算放大器最容易受到电容负载的影响。电容负载受运算放大器输出电阻和任何其他负载电阻的影响,在小信号响应中生成一个使相角裕量减小的极点。OPA373 系列运算放大器在单位增益配置下的运行十分出色,在纯电容负载达到大约 250pF 时仍然保持稳定。提高增益使放大器能够驱动更大的电容。有关更多详细信息,请参阅 Figure 17。
增强单位增益配置条件下电容负载驱动能力的方法之一就是给输出串联插入一个 10Ω 到 20Ω 的小电阻器 RS,如 Figure 24 中所示。此配置可显著减少振铃,同时保持纯电容负载的直流性能。如果电阻负载与电容负载并联,RS 必须放在反馈环路中(如图所示),使反馈环路能够补偿 RS 和 RL 产生的分压。
Figure 24. 采用单位增益配置的串联电阻器可增强电容负载驱动能力
在反相单位增益配置中,运算放大器输入处的电容和增益设置电阻器之间相互作用会减小相补角,从而降低电容负载驱动能力。使用低阻值电阻器可实现最佳性能。但是,当必须使用高阻值电阻器时,可以在反馈中插入一个低电容值(4pF 至 6pF)电容器 CFB,如 Figure 25 所示。该方法通过补偿电容效应,CIN(其中包括放大器的输入电容和印刷电路板 (PCB) 的寄生电容),可大大减少过冲。
Figure 25. 增强电容负载驱动能力
例如,当驱动反相单位增益配置中的一个 100pF 负载时,与 10kΩ 反馈电阻器并联增加一个 6pF 电容器会将过冲从 57% 降低到 12%,如 Figure 26 所示。
Figure 26. 增强电容负载驱动能力