ZHCSHD0F September 2003 – September 2016 OPA2373 , OPA2374 , OPA373 , OPA374 , OPA4374
PRODUCTION DATA.
OPA373 和 OPA374 系列的输入共模电压范围在电源轨基础上向外扩展了 200mV。扩展的范围是由一个互补输入级实现的:一个 N 通道输入差分对与一个 P 通道差分对并联。当输入电压靠近正轨,通常在 (V+) – 1.65V 至高于正电源电压 200mV 之间时,N 通道对有效;而当输入在
低于负电源电压 200mV 至大约 (V+) – 1.65V 之间时,P 通道对打开。在通常介于 (V+) – 1.9V 和 (V+) – 1.4V 之间的 500mV 转换区域内,两个对都打开。此 500mV 转换区域(如 Figure 21 中所示)可能会随工艺不同而波动 ±300mV。因此,此转换区域(两个输入级都打开)在低端上的范围介于
(V+) – 2.2V 至 (V+) – 1.7V 之间,在高端上的范围高达 (V+) – 1.6V 至 (V+) – 1.1V。在
500mV 转换区域内,与器件在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、温漂和 THD 可能会降级。
Figure 21. 室温下典型转换区域的运行状态