ZHCSHD6F September 2002 – June 2018 OPA2363 , OPA2364 , OPA363 , OPA364 , OPA4364
PRODUCTION DATA.
有些 应用 要求介于 0V 和正满标量程电压之间的准确输出电压摆幅。良好的单电源运算放大器可能能够在单电源接地电压的几毫伏范围内摆动,但随着输出趋于 0V,放大器的输出级会阻止输出达到放大器的负电源轨。
在单电源运行的情况下,OPAx363 或 OPAx364 的输出可摆动到接地或稍微低于接地。这需要使用另一个电阻器和另一个比运算放大器负电源负值更大的电源。可以在输出和另一个负电源之间连接一个下拉电阻器,以降低输出,避免其达到本可达到的值,如Figure 24 中所示。
Figure 24. OPA363 和 OPA364 摆动到接地 此技术并不适用于所有运算放大器。如果通过输出级维持在大约 500µA,OPAx363 和 OPA3x64 的输出级可将输出电压降至低于大多数运算放大器的输出电压。要计算合适值的负载电阻器和负电源,RL = –V / 500µA。OPAx363 和 OPAx364 的特性使其在所述条件下具备良好的性能,降至 0V 和低至 –10mV 时仍可保持出色的精度。低于 –10mV 即会出现限制和非线性,当输出再次驱动到 –10mV 以上之后便会恢复线性。