ZHCSHC9D September 2000 – December 2015 OPA2350 , OPA350 , OPA4350
PRODUCTION DATA.
OPA350 系列运算放大器针对驱动中速(最高 500kHz)采样模数转换器进行了优化,而且在应用于更高速度的转换器时也能提供出色的性能。OPA350 系列不仅提供信号增益,同时还能有效缓冲模数转换器输入电容并实现电荷注入。
Figure 28 显示了驱动 ADS7861 的 OPA350。ADS7861 是一个双通道、500kHz、12 位采样转换器,采用小型 SSOP-24 封装。与 OPA350 系列的微型封装选项一起使用时,该组合非常适合空间有限的 应用。有关详细信息,请查阅 ADS7861 产品说明书《双通道 500kSPS 12 位 2 + 2 通道同步采样模数转换器》 (SBAS110)。
Figure 28. OPA4350 驱动采样模数转换器