ZHCSHC9D September 2000 – December 2015 OPA2350 , OPA350 , OPA4350
PRODUCTION DATA.
OPA350 系列运算放大器采用先进的 0.6 微米 CMOS 工艺进行制造。它们的单位增益稳定,适合各类通用 应用。轨至轨输入和输出使它们非常适合驱动采样模数(A/D)转换器。而且也适用于控制手机中的输出功率。这些 应用 通常要求速度高、噪声低。此外,OPA350 系列为通用和消费类视频 应用 提供低成本解决方案(75Ω 驱动能力)。
OPA350 系列具有出色的交流性能,适合音频 应用。它们的带宽、转换速率、低噪声 (5nV/√Hz)、低 THD (0.0006%) 和小型封装选项极其适合这些 应用。AB 类输出级能够驱动连接至 V+ 和接地间任一点的 600Ω 的负载。
轨至轨输入和输出摆幅可大幅扩大动态范围(尤其在低电压电源 应用中。Figure 25 显示了采用单位增益配置的 OPA350 的输入和输出波形。运行由一个将 1kΩ 负载连接到 VS/2 的 5V 单电源供电。输入是一个 5VPP 正弦波。输出电压摆幅约为 4.95VPP。
应使用 0.01μF 陶瓷电容器将电源引脚旁通。
Figure 25. 轨至轨输入和输出