ZHCSHC9D September   2000  – December 2015 OPA2350 , OPA350 , OPA4350

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
    1.     OPAx350 谐波失真
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作条件
    4. 6.4 热性能信息:OPA350 和 OPA2350
    5. 6.5 热性能信息:OPA4350
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 轨至轨输入
      3. 7.3.3 轨至轨输出
      4. 7.3.4 电容负载和稳定性
      5. 7.3.5 驱动模数 (A/D) 转换器
      6. 7.3.6 输出阻抗
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 二阶低通滤波器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 单电源视频线路驱动器
      3. 8.2.3 添加反馈电容器以改进响应
      4. 8.2.4 具有增强高频共模抑制的两级运算放大器仪表放大器
      5. 8.2.5 10kHz 高通滤波器
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 TINA-TI™(免费软件下载)
        2. 11.1.1.2 TI 高精度设计
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

轨至轨输入

OPA350 系列经过测试的输入共模电压范围在电源轨基础上扩展了 100mV。这是由一个互补输入级实现的:一个 N 通道输入差分对和一个 P 通道差分对并联,如 Figure 26 所示。当输入电压靠近正轨(通常为 (V+) – 1.8V 到高于正电源电压 100mV)时,N 通道对有效;而当输入为低于负电源电压 100mV 到大约 (V+) – 1.8V 范围时,P 通道对打开。在一个通常介于 (V+) – 2V 到 (V+) – 1.6V 的小转换区域内,两个对都打开。此 400mV 转换区域可能会随工艺不同而波动 ±400mV。因此,此转换区域(两个输入级都打开)在低端上的范围介于 (V+) – 2.4V 至 (V+) – 2V 之间,在高端上的范围高达 (V+) – 1.6V 至 (V+) – 1.2V。

OPA350 OPA2350 OPA4350 simpified_sch.gifFigure 26. 简化原理图

OPA350 系列运算放大器经过激光修整,减少了 N 通道和 P 通道输入级之间的失调电压差,因此提高了共模抑制,使 N 通道对和 P 通道对之间的转换更加流畅。但是器件在 400mV 转换区域内运行与在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、温漂和 THD 可能会降级。

双折共源共栅从两个输入对中添加信号,并且将差分信号提供到 AB 类输出级。通常情况下,输入偏置电流大概为 500fA。但是,大输入(比电源轨高 300mV 以上)可能会打开输入保护二极管,导致过多电流流入或流出输入引脚。如果输入引脚的电流不超过 10mA,则系统可以承受超过电源电压 300mV 以上的瞬时电压。可借助输入电阻器轻松实现此限制,如 Figure 27 所示。许多输入信号本就会将电流限制在 10mA 以下;因此不需要使用限制电阻器。

OPA350 OPA2350 OPA4350 input_curr_prot_volt_exc_supp.gifFigure 27. 在电压超过电源电压时提供输入电流保护