ZHCSQ21F February 2022 – October 2025 OPA2328 , OPA328 , OPA4328
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx328 的额定工作电压为 2.2V 至 5.5V(±1.1V 至 ±2.75V);多种规格适用于 –40°C 至 +125°C 的温度范围。节 5.8 中介绍了可能会随工作电压或温度的变化而显著变化的参数。
电源电压大于 6V 可能会对器件造成损坏;请参阅节 5.1。
将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近,以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。有关旁路电容器放置的更多详细信息,请参阅节 7.4。