ZHCSQ21F February 2022 – October 2025 OPA2328 , OPA328 , OPA4328
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此单电源低侧双向电流检测设计示例可检测从 –1A 到 +1A 的负载电流。单端输出范围为 110mV 到 3.19V。该设计使用具有低失调电压和轨到轨输入和输出的 OPAx328。其中一个放大器配置为差分放大器,另一个放大器提供参考电压。
图 7-2 展示了原理图。