ZHCSQ21F February 2022 – October 2025 OPA2328 , OPA328 , OPA4328
PRODMIX
OPAx328 具有宽增益带宽、低输入偏置电流、低输入电压和电流噪声,因此是出色的宽带光电二极管跨阻放大器。低电压噪声很重要,因为光电二极管电容会导致电路的有效噪声增益在高频时增加。
图 7-4 表明跨阻设计的关键要素是:
在确定好这三个变量后,可通过设置反馈电容器 (CF) 值来控制频率响应。CF 包括 RF 的杂散电容(对于典型的表面贴装电阻器,此电容为 0.2pF)。
为获得优化的频率响应,请使用方程式 6 设置反馈极点:

方程式 7 计算了带宽:

对于单电源应用,可使用正的直流电压对 +IN 输入进行偏置,从而使输出在光电二极管不受任何光线照射时达到真正的零点,并且在响应时不会出现由负电源轨导致的额外延迟。图 7-5 显示了该配置。该偏置电压也出现在光电二极管上,可提供反向偏置以加快运算速度。
有关更多信息,请参阅用直观方式补偿跨阻放大器 应用报告。