7.3.4 共模抑制比 (CMRR)
OPAx316-Q1 的 CMRR 是以多种方式指定的,因此对于给定的应用,用户可以使用最佳匹配项;请参阅电气特性 表。首先,产品说明书给出了该器件在低于转换区域 [VCM < (V+) – 1.4V] 的共模范围内的 CMRR。当应用需要使用其中一个差分输入对时,此规格最能说明器件的能力。其次,整个共模范围的 CMRR 是在 VCM = –0.2V 至 5.7V 条件下(对于 VS = 5.5V)指定的。最后这个值包含整个转换区域内的变化,如Figure 4 所示。