ZHCSFY0A November 2016 – January 2017 OPA2316-Q1 , OPA316-Q1 , OPA4316-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx316-Q1 系列单通道和双通道运算放大器是新一代低功耗、通用运算放大器的典型代表。轨到轨输入和输出摆幅、低静态电流(每通道的典型值为 400μA)等特性与 10MHz 的较宽带宽和超低噪声
(1kHz 时为 11 nV/√Hz)相结合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持的运算放大器适用于 源阻抗高达兆欧级 的应用。OPAx316-Q1 的低输入偏置电流产生的电流噪声极低,该器件因此备受高阻抗传感器接口的青睐。
OPAx316-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。这款低电压 CMOS 汽车级运算放大器的最新成员,提供高带宽、低噪声和低功耗系列器件,满足各种 应用的不同需求。
| 器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA316-Q1 | SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm |
| OPA2316-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| OPA4316-Q1 | TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |