ZHCSFY0A November 2016 – January 2017
PRODUCTION DATA.
OPAx316-Q1 系列的输入共模电压范围在电源轨基础上向外扩展了 200mV,从而支持高于 2.5V 的电源电压。此性能由一个互补输入级实现:一个 N 沟道输入差分对和一个 P 沟道差分对并联,如功能框图 所示。当输入电压靠近正轨(通常在 (V+) – 1.4V 到高于正电源电压 200mV 之间)时,N 沟道对有效;而当输入在低于负电源电压 200mV 到大约 (V+) – 1.4V 之间时,P 沟道对有效。在一个通常介于 (V+) – 1.2V 到 (V+) – 1V 之间的小转换区域内,两个通道对都会打开。此 200mV 转换区域可能会随工艺不同而发生变化,最高可达 200mV。因此,此转换区域(两个级都打开)在低端上的范围介于 (V+) – 1.4V 至 (V+) – 1.2V 之间,在高端上的范围高达 (V+) – 1V 至 (V+) – 0.8V 之间。在此转换区域内,与器件在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、失调漂移和 THD 等性能可能会下降。