ZHCSFY0A November 2016 – January 2017 OPA2316-Q1 , OPA316-Q1 , OPA4316-Q1
PRODUCTION DATA.
| 根据 12551 个放大器得出的分布图 | ||
| 显示 9 个典型单元 | ||
| V+ = 0.9V 至 2.75V,V– = –0.9V 至 –2.75V,
显示 9 个典型单元 |
| RL = 10kΩ | ||
| V+ = 2.75V,V– = –2.75V | ||
| 带宽 = 80kHz,VOUT = 0.5VRMS | ||
| V+ = 2.75V | G = +1V/V | RL = 1kΩ |
| V– = –2.75V |
| V+ = 2.75V | V– = –2.75V | G = –10V/V |
| V+ = 2.75V | V– = –2.75V | G = +1V/V |
| CL = 100pF | G = +1V/V |
| PRF = –10dBm | ||
| TA = –40°C 至 +125°C,根据 70 个放大器得出的分布图 | ||
| V+ = 2.75V,V– = –2.75V,显示 9 个典型单元 | ||
| VCM < (V+) – 1.4V | ||
| RL = 2kΩ | ||
| ƒ = 1kHz | ||
| ƒ = 1kHz,带宽 = 80kHz | ||
| V+ = 2.75V | V– = –2.75V | G = –1V/V |
| V+ = 2.75V | V– = –2.75V | |
| V+ = 2.75V | V– = –2.75V | G = –10V/V |
| V+ = 2.75V | CL = 100pF | G = +1V/V |
| V– = –2.75V |
| CL = 100pF | G = +1V/V |
| V+ = 2.75V,V– = –2.75V | ||