ZHCSN05A July 2021 – March 2026 OPA2396 , OPA396 , OPA4396
PRODUCTION DATA
工厂自动化系统通常使用 4mA 至 20mA (4-20mA) 通信协议来实现过程自动化。在典型 2 线制 4mA 至 20mA 环路应用中,远程发送器的总功耗限制为 4mA 以下。由于存在功率限制,低功耗至关重要。OPAx396 解决了 4mA 至 20mA 环路应用中的许多设计挑战,这些应用要求低功耗、高精度和高带宽。
图 7-4 4-20mA 环路接口原理图