新

OPA2396

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.1 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 10 GBW (typ) (MHz) 1 Features e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 1 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.0235 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 60 CMRR (typ) (dB) 121 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.1 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 10 GBW (typ) (MHz) 1 Features e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 1 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.0235 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 60 CMRR (typ) (dB) 121 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 低 IQ:23.5µA
  • 增益带宽积:1MHz
  • 低输入偏置电流:10fA(典型值)
  • 低失调电压:±100µV(最大值)
  • 低温漂:±1.2µV/°C
  • 低电源电压运行范围:1.7V 至 5.5V
  • 输入共模范围超出电源轨 ±100mV
  • 快速压摆率:1V/µs
  • 高负载电容驱动
  • 高输出电流驱动:60mA
  • 轨到轨输出
  • EMI/RFI 滤波输入
  • 低 IQ:23.5µA
  • 增益带宽积:1MHz
  • 低输入偏置电流:10fA(典型值)
  • 低失调电压:±100µV(最大值)
  • 低温漂:±1.2µV/°C
  • 低电源电压运行范围:1.7V 至 5.5V
  • 输入共模范围超出电源轨 ±100mV
  • 快速压摆率:1V/µs
  • 高负载电容驱动
  • 高输出电流驱动:60mA
  • 轨到轨输出
  • EMI/RFI 滤波输入

OPA396、OPA2396 和 OPA4396 (OPAx396) 在高精度放大器中具有高带宽 (1MHz) 和超低静态电流 (23.5µA) 的独特组合。这些特性加上轨到轨输入和输出,使这些器件成为高增益、低功耗应用的理想选择。10fA 的超低输入偏置电流、仅 100µV 的偏移电压(最大值)和 1.2µV/°C 的温漂有助于在具有严苛低功耗要求的比例式传感器和电流分析传感器前端中保持高精度。

OPAx396 使用德州仪器 (TI) 专有的 e‑trim™ 运算放大器技术,实现了超低失调电压和低输入温漂的独特组合,无需任何输入切换或自动置零技术。基于 CMOS 的技术平台还采用现代、稳健的输出级设计,可耐受高输出电容,从而缓解典型低功耗放大器中常见的稳定性问题。

OPA396、OPA2396 和 OPA4396 (OPAx396) 在高精度放大器中具有高带宽 (1MHz) 和超低静态电流 (23.5µA) 的独特组合。这些特性加上轨到轨输入和输出,使这些器件成为高增益、低功耗应用的理想选择。10fA 的超低输入偏置电流、仅 100µV 的偏移电压(最大值)和 1.2µV/°C 的温漂有助于在具有严苛低功耗要求的比例式传感器和电流分析传感器前端中保持高精度。

OPAx396 使用德州仪器 (TI) 专有的 e‑trim™ 运算放大器技术,实现了超低失调电压和低输入温漂的独特组合,无需任何输入切换或自动置零技术。基于 CMOS 的技术平台还采用现代、稳健的输出级设计,可耐受高输出电容,从而缓解典型低功耗放大器中常见的稳定性问题。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
OPA2391 正在供货 双路、微功耗、高速度功率比、低偏置电流 RRIO 精密运算放大器 For higher DC precision

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx396 低 IQ 、低输入偏置电流精密运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 PDF | HTML 2026-3-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

OPAx396 PSpice Model (Rev. A)

SBOMBT2A.ZIP (28 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx396 TINA-TI Reference Design

SBOMBT4 (333 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx396 TINA-TI SPICE Model

SBOMBT3.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频