ZHCSN05 July 2021 OPA396
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | VS = 5.0V | ±10 | ±100 | µV | ||
| VCM = (V+) – 0.3V,VS = 5.0V | ±60 | ±750 | |||||
| VCM = (V–) – 0.1V | ±15 | ±100 | |||||
| TA = –40°C 至 +125°C(1) | ±600 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | TA = 0°C 至 85°C(1) | ±1 | ±5 | µV/°C | ||
| TA = –40°C 至 +125°C(1) | ±1.2 | ±6 | |||||
| PSRR | 电源抑制比 | VCM = (V–) – 0.1V | 40 | µV/V | |||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | TA = 25°C(1) | ±0.01 | 10 | pA | ||
| TA = –40°C 至 +125°C(1) | ±3.78 | ||||||
| IOS | 输入失调电流 | TA = 25°C(1) | ±0.01 | 10 | pA | ||
| TA = –40°C 至 +125°C(1) | ±1.00 | ||||||
| 噪声 | |||||||
| 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz,VCM = V | 0.91 | µVRMS | ||||
| 6.0 | µVPP | ||||||
| en | 输入电压噪声密度 | f = 10Hz | 130 | nV/√Hz | |||
| f = 1kHz | 60 | ||||||
| f = 10kHz | 55 | ||||||
| in | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 30 | fA/√Hz | |||
| 输入电压 | |||||||
| VCM | 共模电压 | TA = –40°C 至 +125°C(1) | (V–) – 0.1V | (V+) + 0.1V | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | (V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V | 89 | 100 | dB | ||
| (V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V,VS = 5.5V | 100 | 121 | |||||
| TA = –40°C 至 +125°C(1) | 90 | 100 | |||||
| (V+) – 0.6V ≤ VCM ≤ (V+) + 0.1V | 69 | ||||||
| 输入阻抗 | |||||||
| Zid | 差分输入阻抗 | 0.1 || 1 | GΩ || pF | ||||
| Zic | 共模输入阻抗 | 1 || 1 | TΩ || pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 5.5V | (V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V, VCM = (V–) –100mV, RL = 10kΩ |
100 | 121 | dB | |
| (V–) + 0.45V < VO < (V+) – 0.45V, VCM = (V–) –100mV, RL = 2kΩ |
100 | 121 | |||||
| VS = 1.7V | (V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V, VCM = (V+) – 1.5V, RL = 10kΩ |
90 | 113 | ||||
| (V–) + 0.45V < VO < (V+) – 0.45V, VCM = (V+) – 1.5V, RL = 2kΩ |
90 | 107 | |||||
| 频率响应 | |||||||
| UGB | 单位增益带宽 | G = 1 | IOUT = 0µA,RL = 10kΩ | 450 | kHz | ||
| IOUT = 0µA,RL = 50kΩ | 0.85 | MHz | |||||
| IOUT = 100µA,RL = 10kΩ | 0.75 | ||||||
| GBW | 增益带宽积 | 1 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | G = -1,4V 阶跃 | 1 | V/µs | |||
| tS | 趋稳时间 | 精度达到 0.1%,VS = 5.5V,G = 1,1V 阶跃 | 8 | µs | |||
| tOR | 过载恢复时间 | VIN x G = VS | 15 | µs | |||
| 输出 | |||||||
| VO | 自电源轨的电压输出摆幅 | 空载 | 3 | mV | |||
| RL = 10kΩ | 10 | ||||||
| RL = 2kΩ | 40 | ||||||
| TA = –40°C 至 +125°C,两个轨,RL = 10kΩ(1) | 10 | ||||||
| ISC | 短路电流 | VS = 5.5V | 60 | mA | |||
| ZO | 开环输出阻抗 | f = 1MHz,IOUT = 100µA | 4 | kΩ | |||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | VCM = (V+) – 1.5V | 23.5 | 30 | µA | ||
| TA = –40°C 至 +125°C(1) | 32 | ||||||