ZHCSI77F June 2009 – May 2018 OPA2354A-Q1 , OPA354A-Q1 , OPA4354-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx354-Q1 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可以驱动大型输出电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 4.9mA。
OPAx354-Q1 系列运算放大器针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
单电源版本 (OPA354A-Q1) 可提供微型 SOT–23-5 (DBV) 封装。双电源版本 (OPA2354A-Q1) 可提供微型 VSSOP-8 (DGK) 封装并 采用 完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。双电源版本 (OPA4354-Q1) 可提供 TSSOP-14 (PW) 封装。该器件的规格支持在 –40°C 至 +125°C 的汽车温度范围内运行。
| 器件型号 | 封装(引脚) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA354A-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| OPA2354A-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| OPA4354-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |