ZHCSGW0E October 2017 – February 2020 OPA202 , OPA2202 , OPA4202
PRODUCTION DATA.
OPA202、OPA2202 和 OPA4202 (OPAx202) 是在 TI 业界领先的精密超级 ß 互补双极半导体工艺基础上构建的一系列器件。此工艺提供超低闪烁噪声、低失调电压、低失调电压温漂和优异线性度,并具有共模和电源变化。这些器件具有一系列出色的特性:直流精度、高容性负载驱动以及外部 EMI 保护、过热保护和短路保护。
±18V 时的电源电流为 580µA。OPAx202 系列不会出现相位反转,并能够在高容性负载下保持稳定。OPAx202 额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA202 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| VSSOP (8)(预览) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA2202 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| OPA4202 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |