ZHCSKN0E November 2019 – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182
PRODMIX
OPA2182 与 ADS1225 一起用于 24 位差分称重传感器或应变仪传感器信号调节系统中。OPA2182 放大器采用双放大器仪表放大器 (IA) 配置,并具有带限功能以降低噪声并实现高电容驱动。称重传感器由 5V 的激励电压(表示为 VEX)供电,并提供与施力成比例的差分电压。该差分电压可能非常小,并且两个输出都偏置到 VEX / 2。
本示例中采用 OPA2182 的原因是其具有出色的输入失调电压 (0.45µV) 和输入失调电压漂移 (0.003µV/°C)、低宽带噪声 (5.7nV/√Hz) 和零闪烁噪声,以及出色的线性度和高输入阻抗。双放大器 IA 配置消除了直流偏置并放大了目标差分信号,而且能驱动 24 位 Δ-Σ ADS1225 模数转换器 (ADC) 进行采集和转换。ADS1225 具有 100SPS 数据速率、单周期趋稳能力,以及使用专用 START 引脚进行简单转换控制的功能。
图 9-7 24 位差分称重传感器或应变仪传感器信号调节原理图