ZHCSKN0E November 2019 – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182
PRODMIX
图 9-6 显示了 OPA2182,其被配置为用于罗氏线圈的有源积分器、电平移位器和精确电压参考缓冲器,用于以高精度间接测量保护继电器的电流。此设计有两条主要信号路径:第一条路径用于精确测量流过罗氏线圈的电流,第二条高速路径用于检测快速瞬变,例如短路。OPA2182 因其较低的失调电压 (0.45µV) 和温漂 (0.003µV/°C) 而被选择用于此应用,可更大限度地降低校准要求,并在整个温度范围内保持更高的精度。该器件还具有在包括直流在内的宽频率范围内的平坦噪声,这提高了来自罗氏线圈的宽输入电流范围内的精度和可重复性。有关此设计的更多信息,请参阅适用于继电器和断路器的具有更高精度的罗氏线圈有源积分器参考设计。
图 9-6 可编程电源