ZHCSKN0E November 2019 – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182
PRODMIX
OPA182、OPA2182 和 OPA4182 (OPAx182) 是超低噪声、快速稳定、零漂移、高精度运算放大器。这些器件提供轨到轨输出操作,并具有独特的多路复用友好型架构和受控启动系统。这些器件还具有出色的交流性能,以及仅 0.45µV 的失调电压和 0.003µV/°C 的温度漂移。所有这些特性使 OPAx182 成为数据采集、电池测试、模拟输入模块、称重秤,以及任何其他需要高直流精度和低噪声的系统的理想选择。
支持多路复用器的输入架构可在施加较大的输入差分电压时防止产生浪涌电流,从而提高了多通道系统的趋稳性能。此外,控制启动系统可在升高电源轨电压时抑制浪涌电流,同时在运输、装卸和组装期间提供强大的 ESD 保护。
该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA182 | D (SOIC, 8) | 4.90mm x 3.90mm |
| DBV(SOT-23,5) | 2.90mm x 1.60mm | |
| OPA2182 | D (SOIC, 8) | 4.90mm x 3.90mm |
| DGK(VSSOP,8) | 3.00mm x 3.00mm | |
| OPA4182 | D(SOIC,14) | 8.65mm x 3.91mm |
| PW(TSSOP,14)预发布 | 5.00mm x 4.40mm |
OPA2182 桥式传感器应用
OPAx182 温漂