ZHCSBX8I December 2013 – May 2018 OPA172 , OPA2172 , OPA4172
PRODUCTION DATA.
OPA172、OPA2172 和 OPA4172 (OPAx172) 属于 36V、单电源、低噪声运算放大器系列,该系列放大器能够在 +4.5V (±2.25V) 至 +36V
(±18V) 的电源范围内运行。这款最新补充的高压 CMOS 运算放大器与 OPAx171 和 OPAx170 搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种应用的 需要。OPAx172 采用微型封装并且提供低偏移、漂移和静态电流。这些器件还提供宽带宽、快速转换率和高输出电流驱动能力。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
与大多数只在一个电源电压下额定运行的运算放大器不同,OPAx172 系列可在 +4.5 至 +36V 的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反向。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时性能会受到影响。
OPAx172 系列运算放大器额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA172 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
| OPA2172 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSSOP (8)(2) | 3.00mm × 3.00mm | |
| WSON (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA4172 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
| TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |