ZHDS103 March 2026 MUX808-Q1 , MUX809-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD – VSS(1) | 电源电压差 | 10 | 100 | V | ||
| VDD | 正电源电压 | 10 | 100 | V | ||
| VS 或 VD(2) | 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚) | VSS | VDD | V | ||
| VA 或 VEN | 地址或使能引脚电压 | 0 | 48 | V | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| VS 或 VD(2) | 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚) | VSS | VDD | V | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| IDC 1 通道。(3) | 流经 1 通道 TSSOP 或 QFN 开关的连续电流 | 100 | mA | |||
| IDC 全通道。(4) | 同时流经所有通道上开关的连续电流,TSSOP 封装 | TA = 25°C | 75 | mA | ||
| TA = 85°C | 50 | mA | ||||
| TA = 125°C | 25 | mA | ||||