ZHDS103 March 2026 MUX808-Q1 , MUX809-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD–VSS | 电源电压 | 110 | V | |
| VDD | -0.5 | 110 | V | |
| VSS | -110 | 0.5 | V | |
| VAx 或 VEN | 逻辑控制输入引脚电压 (Ax, EN) | -0.5 | 50 | V |
| IAx 或 IEN | 逻辑控制输入引脚电流 (Ax, EN) | -30 | 30 | mA |
| VS 或 VD | 源极或漏极电压(Sx、D) | VSS–2 | VDD+2 | V |
| IDC (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、D) | -100 | 100 | mA |
| IIK(2) | 85°C 处的二极管钳位电流 | -100 | 100 | mA |
| 125°C 处的二极管钳位电流 | -15 | 15 | mA | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
| TA | 环境温度 | -55 | 150 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Ptot(3) | 总功率耗散 (TSSOP) | 720 | mW | |