ZHDS103 March 2026 MUX808-Q1 , MUX809-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑输入 | |||||||
| VIH | 逻辑电压高电平 | -40°C 至 +125°C | 1.3 | 48 | V | ||
| VIL | 逻辑电压低电平 | -40°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | ||
| IIH | 输入漏电流 | 逻辑输入 = 0V、5V 或 48V | -40°C 至 +125°C | 0.4 | 3.8 | µA | |
| IIL | 输入漏电流 | 逻辑输入 = 0V、5V 或 48V | -40°C 至 +125°C | -0.2 | -0.005 | µA | |
| CIN | 逻辑输入电容 | -40°C 至 +125°C | 3 | pF | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | 逻辑输入 = 0V、5V 或 48V | 25°C | 250 | 500 | µA | |
| -40°C 至 +85°C | 500 | µA | |||||
| -40°C 至 +125°C | 500 | µA | |||||
| ISS | VSS 电源电流 | 逻辑输入 = 0V、5V 或 48V | 25°C | 250 | 420 | µA | |
| -40°C 至 +85°C | 420 | µA | |||||
| -40°C 至 +125°C | 420 | µA | |||||