ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vin(ADC) | 模拟输入电压范围(1) | 适用于所有 ADC 模拟输入引脚 | 0 | VDD | V | |
VR+ | ADC 正基准电压 | 来自 VDD 的 VR+ | VDD | V | ||
来自外部基准引脚的 VR+ (VREF+) | 1.4 | VDD | V | |||
来自内部基准的 VR+ (VREF) | VREF | V | ||||
VR- | ADC 负基准电压 | 0 | V | |||
FS | ADC 采样频率 | RES = 0x0(12 位模式),外部基准 | 1.68 | Msps | ||
I(ADC)(2) | 流入 VDD 端子的 工作电源电流 |
FS = 1MSPS,内部基准关闭,VR+ = VDD | 454 | 600 | μA | |
FS = 200ksps,内部基准打开,VR+ = VREF = 2.5V | 300 | 435 | ||||
CS/H | ADC 采样保持电容 | 3.3 | 7 | pF | ||
Rin | ADC 采样开关电阻 | 0.5 | 1 | kΩ, | ||
ENOB | 有效位数 | 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V,Fin = 10KHz | 10 | 10.2 | 位 | |
外部基准,Fin = 10KHz (3) | 11 | 11.1 | ||||
SNR | 信噪比 | 外部基准(3) | 68 | 71 | dB | |
内部基准,VR+ = VREF = 2.5V | 63 | 65 | ||||
PSRRDC | 电源抑制比(直流) | 外部基准电压(3),VDD = VDD(min) 至 VDD(max) | 63 | 68 | dB | |
VDD = VDD(min) 至 VDD(max) 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V |
49 | 55 | ||||
PSRRAC | 电源抑制比(交流) | 外部基准电压(3),1kHz 时 ΔVDD = 0.1V | 61 | dB | ||
1kHz 时 ΔVDD = 0.1V 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V |
49 | |||||
Twakeup | ADC 唤醒时间 | 假设内部基准处于运行状态 | 1 | us | ||
VSupplyMon | 电源监测器分压器 (VDD/3) 精度 | ADC 输入通道:电源监测器(4) | -1.5 | +1.5 | % | |
ISupplyMon | 电源监测器分压器电流消耗 | ADC 输入通道:电源监测器 | 10 | uA |