ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 同相增益精度 | 缓冲模式(1) | 单位增益 | -0.05 | +0.05 | % | |
| GAIN = 0x1 | 增益为 2 | -0.6 | +0.6 | % | |||
| GAIN = 0x2 | 增益为 4 | -0.8 | +0.8 | ||||
| GAIN = 0x3 | 增益为 8 | -1 | +1 | ||||
| GAIN = 0x4 | 增益为 16 | –1.5 | 1.5 | ||||
| GAIN = 0x5 | 增益为 32 | -2.6 | +2.6 | ||||
| 反相增益精度 | GAIN = 0x1 | 增益为 -1 | -0.8 | +0.8 | |||
| GAIN = 0x2 | 增益为 -3 | -1.0 | +1.0 | ||||
| GAIN = 0x3 | 增益为 -7 | -1.2 | 1.2 | ||||
| GAIN = 0x4 | 增益为 -15 | –1.5 | 1.5 | ||||
| GAIN = 0x5 | 增益为 -31 | –2.7 | 2.7 | ||||
| RPGA | 可编程增益级电阻 | GAIN = 0x1 | R1 | 64 | kΩ | ||
| R2(反馈电阻器) | 64 | ||||||
| GAIN = 0x2 | R1 | 32 | |||||
| R2(反馈电阻器) | 96 | ||||||
| GAIN = 0x3 | R1 | 16 | |||||
| R2(反馈电阻器) | 112 | ||||||
| GAIN = 0x4 | R1 | 8 | |||||
| R2(反馈电阻器) | 120 | ||||||
| GAIN = 0x5 | R1 | 4 | |||||
| R2(反馈电阻器) | 124 | ||||||
| G/dV | 增益电源漂移 | 0.026 | 0.84 | %/V | |||
| G/dT | 增益温漂 | 0.0007 | 0.014 | %/C | |||
| THD | 总谐波失真 | f= 3kHz,RL = 1.5kΩ 至 VDD/2,GBW = 0x1,GAIN = 0x | 88 | dB | |||
| f= 188Hz,RL = 1.5kΩ 至 VDD/2,GBW = 0x1,GAIN = 0x5 | 61 | ||||||