ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 (4) | 1.62(5) | 3.6 | V | |
| VCORE | VCORE 引脚上的电压(2) | 1.35 | V | ||
| CVDD | VDD 和 VSS 之间放置的电容器(1) | 10 | uF | ||
| CVCORE | VCORE 和 VSS 之间放置的电容器 (1) (2) | 470 | nF | ||
| TA | 环境温度,T 版本 | -40 | 105 | ℃ | |
| 环境温度,S 版本 | -40 | 125 | |||
| TJ | 最大结温,T 版本 | 125 | °C | ||
| TJ | 最大结温,S 版本 | 130 | °C | ||
| fMCLK | 具有 1 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 (3) | 32 | MHz | ||
| 具有 0 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 (3) | 24 | ||||