ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fLFOSC | LFOSC 频率 | 32768 | Hz | |||
LFOSC 精度 | -40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -5 | 5 | % | ||
-40℃ ≤ Ta ≤ 85℃ | -3 | 3 | % | |||
tstart, LFOSC | LFOSC 启动时间 | 1.7 | ms |