ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下表总结了器件的存储器映射。有关存储器区域详情的更多信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 中的平台存储器映射 一章。
存储器区域 | 子区域 | MSPM0L1304、MSPM0L1344 | MSPM0L1305、MSPM0L1345 | MSPM0L1306、MSPM0L1346 |
---|---|---|---|---|
代码(闪存) | MAIN (3) |
16KB - 8B 0x0000.0000 至 0x0000.3FF8 |
32KB - 8B(2) 0x0000.0000 至 0x0000.7FF8 |
64KB - 8B(2) 0x0000.0000 至 0x0000.FFF8 |
混叠 MAIN (2)(3) | 0x0040.0000 至 0x0040.3FF8 | 0x0040.0000 至 0x0040.7FF8 | 0x0040.0000 至 0x0040.FFF8 | |
SRAM (SRAM) | SRAM |
2KB 0x2000.0000 至 0x2000.0800 |
4KB 0x2000.0000 至 0x2000.1000 |
4KB 0x2000.0000 至 0x2000.1000 |
混叠 SRAM(2) | 0x2000.0000 至 0x2000.0800 | 0x2000.0000 至 0x2000.1000 | 0x2000.0000 至 0x2000.1000 | |
外设 | 外设 | 0x4000.0000 至 0x40FF.FFFF | 0x4000.0000 至 0x40FF.FFFF | 0x4000.0000 至 0x40FF.FFFF |
MAIN (3) | 0x0000.0000 至 0x0000.3FF8 | 0x0000.0000 至 0x0000.7FF8 | 0x0000.0000 至 0x0000.FFF8 | |
混叠 MAIN(2)(3) | 0x0040.0000 至 0x0040.3FF8 | 0x0040.0000 至 0x0040.7FF8 | 0x0040.0000 至 0x0040.FFF8 | |
NONMAIN |
512 字节 0x41C0.0000 至 0x41C0.0200 |
512 字节 0x41C0.0000 至 0x41C0.0200 |
512 字节 0x41C0.0000 至 0x41C0.0200 |
|
混叠 NONMAIN (2) | 0x41C1.0000 至 0x41C1.0200 | 0x41C1.0000 至 0x41C1.0200 | 0x41C1.0000 至 0x41C1.0200 | |
FACTORY | 0x41C4.0000 至 0x41C4.0080 | 0x41C4.0000 至 0x41C4.0080 | 0x41C4.0000 至 0x41C4.0080 | |
混叠 FACTORY (2) | 0x41C5.0000 至 0x41C5.0080 | 0x41C5.0000 至 0x41C5.0080 | 0x41C5.0000 至 0x41C5.0080 | |
子系统 | 0x6000.0000 至 0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000 至 0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000 至 0x7FFF.FFFF | |
系统 PPB | 0xE000.0000 至 0xE00F.FFFF | 0xE000.0000 至 0xE00F.FFFF | 0xE000.0000 至 0xE00F.FFFF |